製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

高性能コールドミラー

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

×
  • 400 - 690nmの95%超を反射
  • 750 - 1200nmの90%超を透過
  • 0° 或いは45°の入射角で最適化

TECHSPEC® 高性能コールドミラーは、可視光の95%超を反射し、IR波長の90%超を透過する機能を持つ誘電体多層膜を採用します。熱の蓄積によって試料に損傷を与えたり、意図しない効果を引き起こしたりするのを避ける全てのアプリケーションに用いられます。高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用がお勧めです。特注サイズや大口数量価格は、別途ご相談ください。

共通仕様

全厚公差 (mm):
±0.2
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg ≥95% @ 400 - 690nm and Tavg ≥90% @ 750 - 1200nm
AR Coating: Ravg <1% @ 700 - 1150nm
平面度 (P-V):
4 - 6λ
コーティングタイプ:
Dielectric

商品一覧

入射角 (°)  直径 (mm)   寸法 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0 12.50 - 1.10
0 - 12.5 x 12.5 1.10
0 20.00 - 1.10
0 - 20.0 x 20.0 1.10
0 25.00 - 3.30
0 - 25.0 x 25.0 3.30
0 - 35.0 x 35.0 3.30
0 50.00 - 3.30
0 - 50.0 x 50.0 3.30
0 - 101.0 x 127.0 3.30
45 12.50 - 1.10
45 - 12.5 x 12.5 1.10
45 20.00 - 1.10
45 - 20.0 x 20.0 1.10
45 25.00 - 3.30
45 - 25.0 x 25.0 3.30
45 - 35.0 x 35.0 3.30
45 50.00 - 3.30
45 - 50.0 x 50.0 3.30
45 - 101.0 x 127.0 3.30
必要なサイズが見つかりませんか? こちらから、そのサイズの見積りをすぐに依頼しましょう。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう