製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller

高性能ガラス偏光フィルター

×
  • 10,000 : 1の高消光比デザイン
  • 透過軸のマーキング付き
  • 反射ロスを最小化する反射防止膜付き

TECHSPEC® 高性能ガラス偏光フィルターガラス偏光フィルターは、高消光比を実現し、一連のサイズをラインナップします。1枚の偏光板で、400~700nmの非偏光入射の約25%を透過します。ガラス基板には、反射による光量ロスを最小化する反射防止膜が施されています。広範な産業やラボ用アプリケーションに最適です。クロスニコル時に、一般的な偏光板に見られがちな、透過光が青味がかってしまう現象は一切ありません。

共通仕様

全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.2
平行度 (分):
<4
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
構造:
Dichroic Polarizing Film between Glass
コーティング:
AR: Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
消光比:
10,000:1
基板:
Polymer Film between B270
透過率 (%):
25 (for random polarization)
透過率公差 (%):
±2
波長範囲 (nm):
400 - 700
平面度 (P-V):
<1λ
偏光軸マーキング (°) :
±2
動作温度 (°C):
-25 to +65

商品一覧

 消光比   波長範囲 (nm)   直径 (mm)   寸法公差 (mm)   全厚 (mm)   平行度 (分)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10,000:1 400 - 700 6.25 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 9.00 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 10.00 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 12.50 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 15.00 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 20.00 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 25.00 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 25.40 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 30.00 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 40.00 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 50.80 +0.0/-0.2 2.00 <4
10,000:1 400 - 700 50.00 +0.0/-0.2 2.00 <4

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。