製品がカートに追加されました

ハードコート OD5 バンドパスフィルター

ハードコート OD5 バンドパスフィルター

ハードコート OD5 バンドパスフィルター

×
  • シングルポイント蛍光検出やフローサイトメトリーアプリケーションに適応
  • NUV – NIRスペクトルをカバーする52の設計波長
  • 330 – 900nmでOD5超の平均ブロッキング性能
  • 取り扱いとシステム実装が容易な金枠付き

ハードコート OD5 バンドパスフィルターは、NUV、VIS、およびNIRにおいて、10-15nm刻みで340~895nmまでの52種類のパスバンドでラインナップします。このコスト効率の高いハードコートフィルターは、本質的な光学性能に向けて20nmの半値全幅 (FWHM)、NIRでは同30nmで、高い透過率 (>90%) を有します。ハードコート OD5 バンドパスフィルターは、330 – 900nmのパスバンド外でOD5超の高い平均ブロッキング性能があり、フォトメトリーやポイントスキャニングなどのフローサイトメトリーやシングルポイント蛍光検出に適切にします。どのフィルターも、取り扱いやシステム実装を容易にするため、25mm径の黒アルマイトの金枠に固定されます。

共通仕様

代表的用途:
Scattered light and point detection (Flow Cytometry), not suitable for imaging, immunophenotyping
補足:
Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light.
直径 (mm):
25.00 ±0.10
有効径 CA (mm):
≥10
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
基板厚 (mm):
2.00 ±0.10
入射角 (°):
0 ±5
光学濃度 OD (平均):
>5
基板:
Optical Grade Glass
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
円錐半角 (°):
7
枠厚 (mm):
3.50 ±0.10

商品一覧

CWL (nm) 半値全幅 (nm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
340.00 20.00
350.00 20.00
360.00 20.00
370.00 20.00
380.00 20.00
390.00 20.00
400.00 20.00
410.00 20.00
420.00 20.00
430.00 20.00
440.00 20.00
450.00 20.00
460.00 20.00
470.00 20.00
480.00 20.00
490.00 20.00
500.00 20.00
510.00 20.00
520.00 20.00
530.00 20.00
540.00 20.00
550.00 20.00
560.00 20.00
570.00 20.00
580.00 20.00
590.00 20.00
600.00 20.00
610.00 20.00
620.00 20.00
630.00 20.00
640.00 20.00
650.00 20.00
660.00 20.00
670.00 20.00
680.00 20.00
690.00 20.00
700.00 20.00
710.00 20.00
720.00 20.00
730.00 20.00
740.00 20.00
750.00 20.00
765.00 20.00
775.00 30.00
795.00 30.00
805.00 30.00
825.00 30.00
835.00 30.00
855.00 30.00
865.00 30.00
885.00 30.00
895.00 30.00

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。