製品がカートに追加されました
Top Seller

Coherent® LaserCheck™ 携帯用パワーメーター

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® LaserCheck™, #12-394

×
  • 0.5μW~1Wの計測可能パワー
  • 計測波長を手動選択可能 (400~1064nm)
  • ±5%の精度

低出力CWレーザー用のパワーメーターとしては、その小型・携帯性、多機能性、価格などの点で、今日の市場において非常に画期的な製品です。多機能性の例として、本製品は使用者のマニュアル操作により、パワー計測/計測波長の表示切り替え、計測波長の設定、計測作業/計測値ホールド機能 (10秒間表示) の切り替え、アッテネーター (ガラスフィルター; 本体に内蔵) の使用/不使用の選択が可能です。一方、パワーメーター本体によるオート操作により、計測レンジの切り替えや波長補正、計測値ホールド機能、自動OFFが自動的に行われます。また過度のエネルギーが入射すると、トーンジェネレーターにより、音でその情報を使用者に伝えます。内蔵の液晶デジタルディスプレイ (3桁表示) は、計測値だけでなく、その単位 (μW 、或いはmW) も同時に表示します。携帯に便利なポケットクリップ付きです。保管ケースと取扱説明書 (英文) 付属。

補足: 電池は交換不可です。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Coherent LaserCheck 携帯用パワーメーター

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program