製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ゴニオステージ

TECHSPEC® Goniometers

TECHSPEC® Goniometers 30mm, 40mm Radius, English Goniometer 40mm, 60mm Radius, English Goniometer 70mm, 180mm Radius, English Goniometer +1
×
  • ミリねじホールパターンとインチねじホールパターンをラインナップ
  • 二台積み重ねてαβ軸回転に発展可能
  • 当社のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり

ゴニオステージは、ステージの中央から法線上にある一点を中心として、弧を描くように移動する精密移動ステージです。TECHSPEC® ゴニオステージは、30mm角から70mm角までの3ステージサイズが選べ、各サイズに3種類の移動曲率半径を用意しています。このラインナップにより、小さい移動曲率半径のステージを一つ上の大きさの曲率半径のステージ上に設置した時に、2つのステージの曲率中心点が一致するため、二軸ステージへと発展可能になります。また他のTECHSPEC® ステージ製品とも接続的互換性があり、アダプターを使用することなく、多軸ステージへと発展できます。ガイドにアリ溝 (ダブテイル) を採用。目盛表示が副尺付きのため、分解能が高く、また位置再現性にも優れます。ステージ位置固定用のロックねじ装備。ステージ部材は、30mm角と40mm角ステージが真鍮、対する70mm角ステージがアルミ。どちらも黒色塗装仕上げです。

共通仕様

移動の種類:
Goniometer
送りねじのピッチ (mm):
0.5
ドライブの種類:
Lead Screw

商品一覧

 ステージサイズ (mm)   タイプ   ドライブの種類   曲率半径 R (mm)   移動量 (°)   耐荷重 (kg)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
30 x 30 English Lead Screw 40 ±15 2
30 x 30 English Lead Screw 60 ±10 2
30 x 30 English Lead Screw 82 ±7.5 2
30 x 30 Metric Lead Screw 40 ±15 2
30 x 30 Metric Lead Screw 60 ±10 2
30 x 30 Metric Lead Screw 82 ±7.5 2
40 x 40 English Lead Screw 60 ±10 3
40 x 40 English Lead Screw 82 ±10 3
40 x 40 English Lead Screw 106 ±7.5 3
40 x 40 Metric Lead Screw 60 ±10 3
40 x 40 Metric Lead Screw 82 ±10 3
40 x 40 Metric Lead Screw 106 ±7.5 3
70 x 70 English Lead Screw 120 ±10 6
70 x 70 English Lead Screw 150 ±10 6
70 x 70 English Lead Screw 180 ±8 6
70 x 70 Metric Lead Screw 120 ±10 6
70 x 70 Metric Lead Screw 150 ±10 6
70 x 70 Metric Lead Screw 180 ±8 6

商品説明

 小型な30mmや40mm角ステージ用にデザインしたブレッドボード用アダプタープレートは、対象サイズのステージ製品をブレッドボードに固定するためのアダプターとして機能します (70mm角ステージは、ブレッドボードに直接固定できるデザインです)。また上面アダプタープレートは、30mmや40mm角ステージに施されたホールパターンを、汎用的なM6や¼-20UNCのタップ穴パターンに変換します。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program