製品がカートに追加されました

グランタイプ偏光プリズム

Glan-Type Polarizers

Glan-Type Polarizers Glan-Thompson Polarizer Glan-Taylor Polarizer Glan-Laser Polarizer
×
  • UV での使用に適切
  • 200 000:1 までの高消光比
  • 5J/cm2 @ 1064nm までの高レーザー損傷閾値

グランタイプ偏光プリズムは、広いスペクトル領域、高消光比、或いは高い偏光度が必要とされる用途に用いられる鏡筒固定された偏光プリズム素子です。グランテーラー偏光プリズムは、異常光線の光ビームを透過する中出力光源用/エアスペース構成のUV-NIR用偏光素子です。常光線の光ビームは、プリズム内で一旦反射し、プリズムに接着固定した黒色ガラスプレート内に入射して吸収されます。グランレーザー偏光プリズムは、グランテーラーと基本同じ原理ですが、より高出力なアプリケーション用にデザインされています。グランレーザー偏光プリズムは、表面散乱を最小化するために先進的な研磨技法を利用して作られ、高出力な反射光を外に逃がすための2枚の避難窓を装備しています。

レーザーオプティクス

共通仕様

直径 (mm):
25.40
コーティング:
Single Layer MgF2
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/2 @ 632.8nm
ビーム偏角精度 (分):
<3
透過波面精度 (RMS):
λ/4 @ 632.8 nm

商品一覧

 波長範囲 (nm)   消光比   基板  有効径 (mm)  コーティング   全長 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
200 - 350 <5 x 10-6 α-BBO 8.0 Single Layer MgF2 17.00
200 - 350 <5 x 10-6 α-BBO 12.7 Single Layer MgF2 21.00
350 - 2300 <5 x 10-5 Calcite 8.0 Single Layer MgF2 17.00
350 - 2300 <5 x 10-5 Calcite 12.7 Single Layer MgF2 21.00
350 - 2300 <5 x 10-5 Calcite 8.0 Single Layer MgF2 24.50
350 - 2300 <5 x 10-5 Calcite 12.7 Single Layer MgF2 27.50
200 - 350 <5 x 10-6 α-BBO 8.0 Single Layer MgF2 31.00
200 - 350 <5 x 10-6 α-BBO 12.7 Single Layer MgF2 31.50
350 - 2200 <5 x 10-5 Calcite 8.0 Single Layer MgF2 28.00
350 - 2200 <5 x 10-5 Calcite 10.0 Single Layer MgF2 33.00

技術情報

Glan-Taylor Polarizers
Glan-Taylor Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program