製品がカートに追加されました

ギガビットイーサネット (GigE) 用アクセサリー

×
  • 30mまでのケーブル長のGigEケーブル
  • PCIやPCI-E用のキャプチャーカード

GigEケーブルのメリットは、ケーブルをより長くできることとセットアップを単純にできることです。GigEケーブルは100m長まで使用することができるため、コンピューターをカメラから離して使用するアプリケーションに利用できます。ギガビットネットワークスイッチャーやルーターを用いた長距離通信が可能です。コンピューターで一般的に使用されているネットワーク部品を用いていることで、システムセットアップは至極簡単です。CAT-6 SSTP GigEケーブルは、600MHzまでの速度に対応します。

GigEケーブルとキャプチャーボードは、当社の広範なGigEカメラ製品群と互換性があります。どのケーブルも、標準的なRJ45コネクターを採用します。

商品一覧

 コネクター   全長 (フィート)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
GigE Cat 5 16
GigE Cat 5 32
GigE Cat 6 6
GigE Cat 6 12
GigE Cat 6 25
GigE Cat 6 100

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
GigE 用PCI-Eボード (INTEL PRO/1000 PT) #63-867 在庫処分品 ¥21,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう