製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ゲルマニウムメニスカスレンズ

ゲルマニウムメニスカスレンズ

ゲルマニウムメニスカスレンズ

×
  • 2~16μmの波長域で機能
  • 要求の厳しいアプリケーションに対応する高耐性デザイン
  • 優れた球面収差補正
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします

TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、赤外イメージングや監視、リモートセンシング、或いは赤外分光を始めとする、要求の厳しい赤外アプリケーション用にデザインされています。TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、同等の焦点距離をもつTECHSPEC® ゲルマニウム平凸レンズに比べて優れた球面収差特性があり、より小さなスポットサイズで像を結びます。このメニスカスレンズは、コートなし、或いは特定のコーティング波長域で性能を向上させる反射防止 (AR)コート付きレンズが選べます。

共通仕様

中心厚公差 (mm):
±0.10
偏芯 (分):
<3
有効径 (%):
90.00
基板:
Germanium (Ge)
焦点距離を規定した波長 (μm):
10.6
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 25.00 23.34 Uncoated
25.00 25.00 23.34 BBAR (3000-5000nm)
25.00 25.00 23.34 BBAR (8000-12000nm)
25.00 30.00 28.31 Uncoated
25.00 30.00 28.31 BBAR (3000-5000nm)
25.00 35.00 33.29 Uncoated
25.00 35.00 33.29 BBAR (3000-5000nm)
50.00 50.00 46.69 Uncoated
50.00 50.00 46.69 BBAR (3000-5000nm)
50.00 75.00 71.56 Uncoated
50.00 75.00 71.56 BBAR (3000-5000nm)
50.00 100.00 96.49 Uncoated
50.00 100.00 96.49 BBAR (8000-12000nm)

技術情報

ARコート付きゲルマニウム

3mm厚のBBAR (3000 - 5000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program