製品がカートに追加されました

Gentec-EO Integra USB パワー & エネルギーセンサー

0.19 - 20μm, 15W, サーモパイルセンサー

0.19 - 20μm, 15W, サーモパイルセンサー

×
  • フォトダイオード、サーモパイル、およびパイロエレクトリック型センサー
  • 広範な感度にわたり様々なアクティブエリアサイズ
  • メーターレスワイヤレス型センサーもラインナップ

Gentec-EO Integra USB パワー & エネルギーセンサーは、パワーメーターとディテクターを便利な一つのパッケージ内に統合し、ビーム分析用に高速応答時間で正確な測定を行います。このディテクターは、PCか他の収集システムに簡単に接続できるUSB端子付きでデザインされており、PCかシリアルコマンド経由での制御を可能にするユーザーフレンドリーなソフトウェアを付属します。広帯域コーティングを施した多目的パイロエレクトリック (焦電) 型エネルギーセンサーは、低~高出力用に最適化されています。Gentec-EO Integra USB パワー & エネルギーセンサーは、ナノワットから数キロワットまでの各種レーザーパワーに使用することができます。本ディテクターは、レーザーエネルギー測定、サーマルイメージング、およびリモートセンシングのアプリケーションに最適です。

共通仕様

対応するメーター:
Integra (Integrated)

商品一覧

 センサータイプ   波長範囲 (nm)   ノイズレベル   最大入射ビームパワー (W)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Silicon 210 - 1080 10 pW 0.011
Silicon 420 - 1080 10 pW 0.3
Thermopile 190 - 20000 0.5 μW 3
Thermopile 190 - 20000 1 mW 15
Thermopile 190 - 20000 3 mW 110
Thermopile 190 - 20000 15 mW 300
Pyroelectric 190 - 20000 4 μJ 5
Pyroelectric 190 - 20000 10 μJ 20
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program