製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Gemma™ 可変ビームエキスパンダー

×

TECHSPEC® Gemma™ 可変ビームエキスパンダーは、試作や研究開発など、倍率変更を必要とするハイパワーレーザーアプリケーションに最適です。TECHSPEC 可変ビームエキスパンダーは、λ/4の透過波面、ガリレオ式デザイン、および高レーザー損傷閾値のARコーティングを採用し、透過率を最大化しながらゴースト反射を最小限に抑えます。加えて本製品は、内部の光学系の移動とピント調整機構を用いて、鏡筒全体の長さに影響を与えることなく、倍率やレーザーの拡がり角を連続的に調整できます。TECHSPEC Gemma 可変ビームエキスパンダーは、全倍率範囲にわたり連続的な倍率変更を可能にします。

共通仕様

ハウジング径 (mm):
48
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
拡大力:
2X - 8X
ピント調整機構:
Non-Rotating Optics

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS Gemma 可変ビームエキスパンダー 2X-8X 355nm
TS Gemma 可変ビームエキスパンダー 2X-8X 532nm
TS Gemma 可変ビームエキスパンダー 2X-8X 1064nm

商品説明

TECHSPEC® Gemma™ 可変ビームエキスパンダーは、開発の試作段階でシステムに必要なビーム倍率を決定するのに用いることができます。TECHSPEC® Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーは、量産やOEM実装用にラインナップします。カスタム倍率が必要な場合は、当社営業部にご連絡ください。

Laser Optics

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。