このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® フレネルロム波長板は、532nm と 1064nm の設計波長のものをラインナップします。フレネルロム波長板は、特定角度を利用することで光の各内部反射で位相差を起こし、最終的に出射する際には所定の位相差を実現します。どのデザインにも、VIS 0°と NIR II コーティングを用意し、広い波長域にわたって高い透過率を実現します。TECHSPEC フレネルロム波長板は、特定波長域に対して2%以下の位相差変動に抑え、ダイオードやファイバーアプリケーションでの使用に最適化しています。
リタデーション | Entrance and Exit Surface (mm) | 波長範囲 (nm) | 設計波長 (nm) | 有効径 (mm) | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 12.7 | 425 - 675 | 532 | 9.45 x 9.45 | Fresnel Retarder | #36-140 | ¥40,750 数量 6+ ¥37,800 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 12.7 | 750 - 1550 | 1064 | 9.27 x 9.27 | Fresnel Retarder | #36-142 | ¥40,750 数量 6+ ¥37,800 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 25.4 | 425 - 675 | 532 | 18.81 x 18.81 | Fresnel Retarder | #36-141 | ¥45,950 数量 6+ ¥42,150 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 25.4 | 750 - 1550 | 1064 | 18.81 x 18.81 | Fresnel Retarder | #36-143 | ¥45,950 数量 6+ ¥42,150 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地