製品がカートに追加されました

フリースペース 光アイソレーター

405nm 単段型 フリースペース 光アイソレーター, #35-969

405nm 単段型 フリースペース 光アイソレーター, #35-969

405nm 単段型 フリースペース 光アイソレーター, #35-969 780nm 単段型 フリースペース 光アイソレーター, #35-973 660nm 2段型 フリースペース 光アイソレーター, #35-980 780nm 2段型 フリースペース 光アイソレーター, #35-983 +2
×
  • 究極の安定性に向けた67dBまでのアイソレーション性能
  • 最大入射パワーに対し92%までの透過率
  • 4.7mmの入射開口

フリースペース 光アイソレーターは、高アイソレーション、高透過率、高パワー密度の優れた性能を提供するために設計・製造されます。どの製品もダイオードレーザーシステムの外部共振器内へのフィードバックを効果的に減らし、フリースペースファイバーカップリングからの戻り反射を阻止します。フリースペース 光アイソレーターは、光学系内の出力安定性を向上させ、繊細な光学部品を戻り反射光による損傷から守ります。本アイソレーターは、市販されている大抵の安定化レーザーに向けて最新鋭の保護を可能にし、要求の厳しいレーザーアプリケーションに最適です。

レーザーオプティクス

共通仕様

有効径 CA (mm):
4.7
動作温度 (°C):
+15 to +40

商品一覧

 タイプ  設計波長 (nm)  波長範囲 (nm)   透過率 (%)   通常アイソレーション @ DWL (dB)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Single Stage Optical Isolator 405 395 - 425 92 (typical) 43
Single Stage Optical Isolator 460 450 - 480 92 43
Single Stage Optical Isolator 650 630 - 670 92 43
Single Stage Optical Isolator 690 670 - 710 92 43
Single Stage Optical Isolator 780 750 - 810 92 (typical) 43
Dual Stage Optical Isolator 660 640 - 680 90 (typical) 67
Dual Stage Optical Isolator 700 680 - 720 90 67
Single Stage Optical Isolator 730 710 - 750 92 43
Dual Stage Optical Isolator 740 720 - 760 90 67
Dual Stage Optical Isolator 780 760 - 805 90 (typical) 67
Dual Stage Optical Isolator 820 800 - 865 90 (typical) 67
Single Stage Optical Isolator 835 810 - 860 92 43
Dual Stage Optical Isolator 880 860 - 930 90 67
Single Stage Optical Isolator 885 860 - 910 92 43
Single Stage Optical Isolator 945 905 - 985 92 43
Dual Stage Optical Isolator 950 930 - 995 90 67
Single Stage Optical Isolator 1015 1015 92 43
Dual Stage Optical Isolator 1020 995 - 1050 90 67
Dual Stage Optical Isolator 1070 1050 - 1100 90 (typical) 67
Single Stage Optical Isolator 1150 1100 - 1200 92 43
Single Stage Optical Isolator 1250 1200 - 1300 92 43
Single Stage Optical Isolator 1350 1300 - 1400 92 43

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
アイソレーター用調整ツール #38-052 ¥6,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ベースプレート用アダプター #36-403 ¥13,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ポスト固定用アダプター #36-404 ¥6,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program