製品がカートに追加されました

フォーカスタイプ モジュール型レーザーダイオード

Focusable Alignment Laser Diode Modules

×
  • ドライブ用回路と光学素子を実装
  • フォーカスタイプとラインジェネレータータイプをラインナップ
  • 規制された出射パワー
  • 標準的な3ピンデザイン

 フォーカスタイプ モジュール型レーザーダイオードは、1~3mWまでの出力のものをラインナップします。レーザーダイオードとドライブ用回路を組み合わせ、一つの完成したシステムに仕上げています。内蔵の光学素子は、光軸に沿って前後に移動できるため、ビームスポット、或いは120° レーザーラインのピント調整を可能にします。本製品は、ピン入力 #1にDC 2.5Vを単純に加えるだけで発振します。そのシンプルな駆動とミニチュアなパッケージサイズから、レーザーマーキングや試作、測定を始めとする広範な産業用アプリケーションに最適となります。

補足: 本製品はコンポーネント扱いとして販売されるため、CDRH (米国安全基準) によるクラス分けが行われておりません。そのため本製品を用いてシステム化を行う場合は、使用者側でその認証を行ってください。

商品一覧

 波長 (nm)   出力 (mW)   放射角 (°)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
635.00 3 120.00

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program