このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
フラットトップ ホログラフィックディフューザーセットは、入力ビームを円形、正方形、長方形 あるいは 線形ビームパターンのノンガウスフラットトップ出力形状に整形します。このセットは、1枚の基板上に10 x 10mmのアクティブエリアを8つ持ち、それぞれが異なる拡散形状と角度を持ちます。1 - 10°までの拡散角度で揃えた低拡散角度セットと、11 - 65°までで揃えた高拡散角度セットをラインナップします。フラットトップ ホログラフィックディフューザーセットは、マシンビジョン、LiDAR、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、3Dセンシングアプリケーションにおいて均一強度照明を生成するのに最適です。
多くのホログラム素子と異なり、このポリカーボネート製の部品は、可視と近赤外の両方で光を透過します。透過光のゼロオーダー、あるいは正透過成分は、可視波長では1%未満ですが、700nm超の波長で用いると高くなる場合があります。
拡散角度 (°) | 有効径 (mm) | 寸法 (mm) | 全厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B: 3, Circular C: 5, Circular D: 9, Circular E: 1, Square F: 3, Square G: 5, Square H: 10, Square |
A: 1, Circular10 x 10 | 87.4 x 66.7 | 1.59 | #20-261 | ¥74,200 見積依頼する |
|
||
B: 60 x 45, Rectangular C: 11, Square D: 30, Square E: 32 x 0, Linear F: 65 x 0, Linear G: 21, Circular H: 43, Circular |
A: 30 x 16, Rectangular10 x 10 | 87.4 x 66.7 | 1.59 | #20-262 | ¥74,200 見積依頼する |
|
低拡散角 フラットトップ ホログラフィックディフューザーセット, #20-261 | ||
有効エリア | 出力形状 | 拡散角度 (°) |
A | 円形 | 1 |
B | 3 | |
C | 5 | |
D | 9 | |
E | 正方形 | 1 |
F | 3 | |
G | 5 | |
H | 10 |
高拡散角 フラットトップ ホログラフィックディフューザーセット, #20-262 | ||
有効エリア | 出力形状 | 拡散角度 (°) |
A | 長方形 | 30 x 16 |
B | 60 x 45 | |
C | 正方形 | 11 |
D | 30 | |
E | 直線 | 32 x 0 |
F | 65 x 0 | |
G | 円形 | 21 |
H | 43 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地