製品がカートに追加されました
Top Seller

DPSS ポインティング用レーザー

#37-042 (レーザー) & #19-476 (TEC コントローラー)

#37-042 (レーザー) & #19-476 (TEC コントローラー)

#37-042 (レーザー) & #19-476 (TEC コントローラー) DPSS ポインティング用レーザー
×
  • 10kHz までのTTL変調
  • TEM00の横モード
  • ブルー, グリーン, イエロー, IRの出力波長
  • 動作時にはTECコントローラー or ヒートシンク (別売り) が必要になります

DPSS ポインティング用レーザーは、1~100mW までの出力をラインナップするダイオード励起固体レーザーです。固体レーザーデザインの本製品は、優れたモード純度と低発散ビームにより、長い投影距離を必要とするアプリケーションに理想的です。光学系と電気系を単一パーケージ内に実装したターンキーデザインを採用し、様々なプラグ・アンド・プレイ操作に適応します。DPSS ポインティング用レーザーは、高輝度真円ビームを出射し、多くの異なるOEMアプリケーションに最適です。23°C – 27°Cの動作温度域を維持するため、TECコントローラーかヒートシンクが必要になります。

補足: 駆動用の電源には、5V駆動のレーザーには #13-640 をご使用ください。3V駆動のレーザーに対応する電源は、日本国内の法規制に対応した3V電源は現状ご用意がございません。ご不便をおかけしますが、予めご了承ください。TECコントローラー (#19-476; なお520nmレーザーには適応不可)、レーザーライン投影用プロジェクターヘッド (532nm用には#37-093、1064nm用には #37-097)、及びマウンティングブラケット (#37-144) は別売りです。

共通仕様

横モード:
TEM00
動作温度 (°C):
23 to 27

商品一覧

 波長 (nm)   出力 (mW)   ビーム径 (mm)   ビーム拡がり角 (mrad)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
473.00 10 1.5 <1.5
520.00 1 3.5 <1
520.00 5 3.5 <1
520.00 10 3.5 <1
520.00 25 3.5 <1
520.00 50 3.5 <1
532.00 1 1.0 <1
532.00 1 1.0 <1
532.00 5 1.0 <1
532.00 10 1.0 <1
532.00 25 1.5 <1.5
532.00 80 1.5 <1.5
589.00 10 1.5 <1.5
1,064.00 1 1.0 <1
1,064.00 5 1.0 <1
1,064.00 10 1.0 <1
1,064.00 25 1.5 <1.5
1,064.00 100 1.5 <1.5

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V / 5A パワーサプライ #13-640 ¥7,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
マウンティングブラケット (DPSS ポインティング用レーザー用) #37-144 ¥13,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
532nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-093 ¥19,350 数量 10+ ¥17,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1064nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-097 ¥19,350 数量 10+ ¥17,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TEC コントローラー #19-476 ¥14,150 数量 10+ ¥12,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program