製品がカートに追加されました

ファイバーテーパー & フェースプレート

×
  • 画像情報を伝達するコヒーレントファイバーバンドル
  • EMAガラスファイバー使用によりファイバー間のクロストークを解消
  • ファイバーテーパーは小口径面側に丸型と長方形型を用意

イメージコンジットのファイバーバンドルをテーパー状に成形したファイバーテーパー (Fiber Optic Tapers; FOT)は、像を所定の倍率に拡大/縮小して他方の面に伝達します。エドモンド・オプティクスのファイバーテーパーは、テーパーの小口径面側の寸法が、½型、或いは2/3型ビデオカメラのセンサーサイズ、或いはその対角線長にフィットするようデザインされています (但し一般的に市販されているカメラには、センサー面の手前に保護用のカバーガラスがついているため、このガラスが取り外し可能なカメラ、或いはむき出し状態のイメージセンサーが必要になります)。

イメージコンジットのバンドルを板状に成形したフェースプレート (Fiber Optic Plates; FOP)は、入射面からの像を等倍で出射面に正確に伝達します。CRTや液晶ディスプレイ、CCDカップリングやX線イメージング、またイメージインテンシファイアなどの高解像度像伝達デバイスに広く用いられます。

どちらもSchott社製のEMAガラスファイバーを使用しており、隣接するファイバー間でのクロストーク (ノイズ)を効率よく抑えます。可視~近赤外波長帯において有効に機能。端面部は面取り仕上げです。

共通仕様

全厚公差 (mm):
±0.1
開口数 NA:
1.00
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.8
動作温度 (°C):
-10 to +300

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ファイバーフェースプレート 75 x 50 x 3
ファイバーフェースプレート 75 x 50 x 5
ファイバーテーパー 18 : 1/2型カメラ
ファイバーテーパー 18 : 8
ファイバーテーパー 18 : 11
ファイバーテーパー 25:1/2型カメラ
ファイバーテーパー 25:2/3型カメラ
ファイバーテーパー 25 : 8
ファイバーテーパー 25 : 11
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program