製品がカートに追加されました

ラインライトガイド

×
  • フォーカス対応モデルとロープロファイルモデル

 均一で光強度の高いライン状の光を出射するラインライトガイドは、装置の小型化が求められるラインセンサーカメラシステム用の照明として広く利用されます。また暗視野照明や矩形状の照射エリアが求められる装置にも用いられます。エドモンド・オプティクスでは利便性の高い、集光用補助レンズ (オプション)が装着可能なフォーカス対応モデルと、薄型化を最優先してデザインされたロープロファイルモデルをご用意しました。フォーカス対応モデル用に専用設計された補助レンズは、ライトガイド出射開口部に対するレンズの相対位置が使用者側で調節できる構造になっています。所定の照射距離における投影ラインの幅をある程度任意に調節できます (ラインの全長方向は、補助レンズを用いても調節できません)。なお補助レンズを使用しない場合の投影ラインの幅や全長は、使用しているガラスファイバーの開口数 (NA=0.55) で拡がっていきます。ラインライトガイドのハウジングはアルミ製です。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ラインライトガイド フォーカスモデル 38.1 x 0.51

技術情報

Focusable Fiber Optic Line Lights
Stock No. Line Aperture A B C
#57-019 1.5" x 0.020" 2.5" 0.312" 0.20"
#57-020 3.0" x 0.020" 4.0" 0.436" 0.28"
#57-021 6.0" x 0.020" 7.5" 0.562" 0.39"
Low Profile Fiber Optic Line Lights
Stock No. A B C
#53-986 0.187" 0.138" -
#53-987 0.312" 0.195" 6"

Low Profile Fiber Optic Line Lights (Unit: Inches)

Low Profile Fiber Optic Line Lights
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program