製品がカートに追加されました

FCコネクター用アライメントマウント

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476 2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Micrometer Kinematic Movement	, #55-477 Fiber Alignment Mount w/ Gimbal Tilt and Micrometer Movement, #55-478
×
  • FC ファイバーコネクター装備
  • XY方向の直進移動でファイバーの正確なアライメントを実現
  • あおり角調整を可能にするモデルもラインナップ

FCコネクター用アライメントマウントは、FCコネクターの付いたファイバーパッチコードを接続し、XY方向の直進移動 (±1.5mm) を可能にします。0.5mmピッチの送りねじを採用するスクリュードライブモデルと、同部に差動マイクロメータードライブ (目盛分解能2.5μm) を使用した差動マイクロドライブモデル、更には差動マイクロドライブモデルに二軸方向のあおり調整機能 (±2°) を追加装備した差動マイクロ+あおりドライブモデルが選べます。ポスト接続用のタップ穴は、スクリュードライブと差動マイクロドライブモデルがM4、一方の差動マイクロ+あおりドライブモデルがM6です。

共通仕様

光学部品のタイプ:
Fiber Connector
構造:
Black Anodized Aluminum
直進移動量 (mm):
±1.5
ファイバー接続 :
FC

商品一覧

 タイプ   ドライブの種類   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Adjustable - Linear (XY) Lead Screw
Adjustable - Linear (XY) Differential Micrometer
Adjustable - Linear (XY) & Tip-Tilt Differential Micrometer

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program