製品がカートに追加されました

ファイバーカップリングフォトレシーバーモジュール

×
  • 高感度かつ高過負荷出力。広いダイナミックレンジ
  • 3MHzと120MHzのバンド幅、1310~1550nmの波長域でデザイン
  • バイオメディカル、産業、或いは光通信センサーシステム用に最適

 ファイバーカップリングフォトレシーバーモジュールは、バイオメディカル光センサーシステムでの使用や、産業用、光通信センシングアプリケーション用に最適です。ファイバーカップリングフォトレシーバーモジュールは、高感度で、高い過負荷出力特性があります。加えて、広いダイナミックレンジ特性を有します。このフォトレシーバーモジュールは、共通的な光通信波長域で使用するためにデザインされています。

商品一覧

 感度 (dBm)   ダイナミックレンジ (dB)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
-42 25.00

技術情報

Pin Assignments
Pin Function
1 -5V detector bias
2, 6, 9, 11 No connection
12, 13, 14 No connection
3, 5, 8 Ground
4 -5V (LDFR = NC)
7 Output
10 +5V
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program