製品がカートに追加されました

ファイバーカップリング レーザー駆動白色光源

Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source

Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source

Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source
×
  • 出力最大500mWまでの超高輝度
  • 50µm – 1mmコア径のマルチモードファイバーと光カップリング
  • USB or RS-232経由での遠隔制御に向けてユーザーフレンドリーなGUIを採用
  • 450 – 700nm の波長範囲

ファイバーカップリング レーザー駆動白色光源は、1mmファイバーから最大500mWの出力を持つ高効率で極めて明るい光源を作り出すのに、450nmのレーザーで励起する安定したセラミック蛍光コンバーターを利用します。450 – 700nmの広い波長出力で、最大200kHzのスイッチング周波数を実現可能な本光源は、高周波ストロボスコープとして使用できます。スイッチング周波数とデューティーサイクルは、ジョグホイールかユーザーフレンドリーなソフトウェアインターフェースのどちらか経由で制御できます。ファイバーカップリング レーザー駆動白色光源の高効率な光カップリングは、50µm~1mmのコア径、0.50までのNAを持つマルチモードファイバーとの使用に適しています。白色LEDより輝度が最大100倍高いこの高出力白色光は、高効率冷却により10,000時間の製品寿命があり、USBかRS-232経由での単純制御を特徴とします。本光源は、蛍光や化学表面処理用の励起、高速分光、高解像顕微鏡をはじめとするバイオメディカルやイメージングアプリケーションに最適です。

補足: ソフトウェア、電源、USBケーブル、1mmコアファイバーが付属です。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ファイバーカップリングレーザー駆動白色光源

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
400µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-741 ¥41,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
600µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-742 ¥43,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1000µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-743 ¥51,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program