製品がカートに追加されました

極端紫外 (EUV) 用平面ミラー

極端紫外 (EUV) 用平面ミラー

極端紫外 (EUV) 用平面ミラー

×
  • 13.5nmで最大の反射率を実現
  • EUVビームステアリングや高調波分離用にデザイン
  • 5°と45°の入射角バージョンをラインナップ

極端紫外 (EUV) 用平面ミラーは、設計波長や設計入射角で最大限の反射率が達成できるようにデザインされた多層膜ミラーです。このミラーは、3Å RMS未満の面粗さを持つスーパーポリッシュした単結晶シリコン基板にコーティング蒸着を施しています。入射角45°のミラーは、s偏光のビームステアリング用に、対する入射角5°のミラーは、非偏光との使用に有益です。EUVミラーのアプリケーションに、コヒーレント回折イメージング (CDI) や材料科学があります。極端紫外 (EUV) 用平面ミラーは、高調波発生 (HHG) ビームの高調波セレクターとしても機能することができます。

補足: ミラーの各製造ロットのサンプルテストデータ付きです。

共通仕様

直径 (mm):
25.40 ±0.25
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 (%):
90
端面:
Fine Ground
平行度 (分):
3
基板面粗さ (Å):
<5 RMS
全厚 (mm):
6.35 ±0.508
全厚公差 (mm):
0.508
平面度 (P-V):
λ/10 @ 632.8nm
基板:
Single Crystal Silicon
表面品質 (キズ-ブツ):
10 - 5
コーティング:
Mo/Si Multilayer
Top Layer: Silicon
コーティングタイプ:
Metal/Semiconductor
設計波長 DWL (nm):
13.5
中心エネルギー (eV):
92

商品一覧

 直径 (mm)  コーティング
スペック
 コーティング  入射角 (°)  全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 Rabs >60% @ 13.5nm, 5° (s-pol) Mo/Si Multilayer
Top Layer: Silicon
5 6.35
25.40 Rabs >65% @ 13.5nm, 45° (s-pol) Mo/Si Multilayer
Top Layer: Silicon
45 6.35

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう