製品がカートに追加されました

Experimental Grade Bandpass Interference Filters

×
  • Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

Bandpass interference filters are used extensively in a variety of biotech, biomedical, or quantitative chemical applications to selectively transmit a narrow range of wavelengths while blocking all others. Experimental Grade Bandpass Interference Filters are available in a variety of bandpass ranges in 11.8mm and 24.15mm diameter unmounted options.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.

共通仕様

直径 (mm):
11.80
寸法公差 (mm):
±0.2
光学濃度 OD (平均):
≥3.0
中心波長 CWL 公差 (nm):
±2
半値全幅 FWHM (nm):
10.00
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1200

商品一覧

 直径 (mm)  CWL (nm) 半値全幅 (nm)  最小透過率 (%)   ブロッキング波長域 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
11.80 400.00 10.00 25 200 - 1200
11.80 455.00 10.00 40 200 - 1200
11.80 676.00 10.00 50 200 - 1200

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう