製品がカートに追加されました

ESD対策用ツール

×
  • クリーンルーム対応のESDリストストラップ
  • Statfree®プレミアムタイプT2デザインのESD作業マット

 リストストラップ (#57485)は、手首にソフトにフィットする、柔軟性を持った幅広リストバンドです (4mm長のバンド止め付き)。銀を埋め込んだナイロンをバンドの内側に編み込むことにより、優れた導電性が得られます。留め具の付いたパテント取得の独創的なリスト調整デザインを採用。バンドに使用される素材は、耐久性が高く、繰り返し使用においてもぼろぼろになったりはしません。クリーンルーム内で使用可能。マイクロエレクトロニクスへの作業時にも安全です。UL規格に記載の黒色コイル状コード (1.8m長)には、1MΩの抵抗が入っています。アリゲーター (ワニ口)クリップ付属。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ESDリストストラップ
ESD作業マット

商品説明

 ESD作業マット (#57486)は、ESD (静電破壊)やハンダ付け作業、アッセンブリ作業での使用に最適です。Statfree®プレミアムタイプT2の二層構成型のデザインを採用し、耐久性が高く、作業面の片側が帯電防止マットとして、他方の面が導電性マットとして利用できます。作業内容に合わせて使い分けが出来るので経済的です。ニトリルゴム100%で作られるマット基板は、丈夫で、耐熱性・耐化学性・耐水性に優れ、寸法安定性や平面性に優れます。また作業面には軽度のエンボス加工を施しているため、ビニル製の同マットよりも清掃作業が容易です。抵抗特性は、帯電防止側が106~108Ω、対する導電性側が104Ω。マットのサイズは61 x 91cm、厚さは1.5mmです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program