製品がカートに追加されました

EO 精密ズームレンズ

×
  • インクリメンタルズームコントロール採用のロバストなハウジング
  • バンドル径6.4mmのファイバーライトガイドを接続する同軸落射照明モデルもラインナップ
  • 高解像力光学設計

EO 精密ズームレンズは、電子部品に代表される検査対象物の細部を確認するのに最適です。どのレンズも、ロバストなアルミハウジング (黒アルマイト仕上げ) を採用し、システムインテグレーションも容易なインクリメンタルズーム機構を搭載します。195mmの作動距離で、0.37~2.23Xの光学倍率範囲に対応するレンズ (ズーム倍率 6X) は、被写体を離れた距離から撮像したり、大きな実視野サイズが要求されるアプリケーションに最適です。対する92mmの作動距離で、0.7~4.5Xの光学倍率範囲に対応するレンズ (ズーム倍率 6.5X) は、同軸落射照明に対応したモデルと、対応しない標準モデルが選べます。加えて後者のレンズは、内部フォーカス機構を搭載したモデルも選べます。内部フォーカス機構は、レンズ自体、または検査対象物を物理的に動かすことなしに、大きな被写界深度で撮像することを可能にします。

共通仕様

許容最大センサーフォーマット:
1/2"
マウント:
C-Mount

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
EO 精密ズームレンズ 0.7-4.5X
EO 精密ズームレンズ 0.7-4.5X 内部フォーカス
EO 精密ズームレンズ 0.37-2.23X 同軸落射モデル
EO 精密ズームレンズ 0.7-4.5X 同軸落射モデル
EO 精密ズームレンズ 0.7-4.5X 同軸落射+内部フォーカス
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program