製品がカートに追加されました

ピボットベース (¼-20UNCねじタイプ)

×
  • ¼-20UNC ねじタイプのマウントポスト製品専用
  • スロット穴により、最大25.4mmの移動調整が可能
  • ポスト及びブレッドボード固定用のキャップスクリュー (¼-20UNCねじ) 2本付属

 ブレッドボードやベンチキャリアへの使用に効果的な位置決め用アクセサリー製品です。ピボットベースにあるo6.5mmのザグリ穴は、エドモンド・オプティクス標準の¼-20UNCねじタイプの マウントポストや ポストホルダーをピボットベース上に設置するのに利用されます。またピボットベースにあるスロットは、ピボットベースをブレッドボードやベンチキャリア上に固定する際に利用されます。スロット状のため、ピボットベース自体の移動調整が可能です (最大25.4mm移動)。ポスト、及びブレッドボード固定用のキャップスクリュー (¼-20UNCねじ)2本付属。

商品一覧

 タイプ   全長 (mm)   全幅 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
English 47.80 19.10

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program