製品がカートに追加されました

マウントプレート付きマグネットベース

×
  • ミリねじタイプとインチねじタイプ
  • アルミ製/ 黒アルマイト仕上げのマウントプレート付き
  • 磁界のON/OFF 切り替えが可能

 強磁性板を内蔵した本製品は、小型ながらも60kgfの大きな吸着力を持っています。ステージ面にはインチねじのタップ穴、或いはミリねじのタップ穴が施されたマウントプレートが付いており、幅広い設置用途に対応します。底面と背面が磁化面になっており、磁界のON/OFF切り替えつまみにより、位置決めやセットアップ作業を迅速に行うことが可能です。マウントプレートはアルミ製の黒アルマイト仕上げです。

共通仕様

自重 (kg):
1.1
構造:
Black Anodized Aluminum Plates
着磁力 (N):
588.00

商品一覧

 タイプ   全長 (インチ)   全長 (mm)   着磁力 (N)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
English 3.0 - 588.00
Metric - 76.00 588.00

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう