製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

楕円形プレート型ビームスプリッター

Elliptical Plate Beamsplitters

×
  • 45°設置時に円形の正面開口
  • 可視光 (VIS)用と近赤外 (NIR)用のコーティングオプション
  • 拡散同軸照明や同軸落射照明用に最適

TECHSPEC® 楕円形プレート型ビームスプリッターは、ビーム分割効率を最大化しながら、必要となる設置スペースを最小化します。設計入射角の45°で本製品を設置すると、正面開口が楕円形の短軸長と同じ大きさを持つ円形開口になります。TECHSPEC 楕円形プレート型ビームスプリッターは、可視域で機能するVISタイプと近赤外域で機能するNIRタイプを50R/50Tの分岐比でラインナップします。基板の同裏面側には不要な戻り反射を低減し、スループットを最大限に改善するマルチARコーティングを採用。端面は45°設置時に便利な45°の切断角で加工されています。

共通仕様

構造:
Plate
端面:
Cut with 0.25mm Maximum Edge Chip
平行度 (分):
<1
全厚 (mm):
1.00
全厚公差 (mm):
±0.1
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
基板:
平面度 (P-V):
<2λ (per inch)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

商品一覧

 基板   反射 / 透過比 (R/T比)   波長範囲 (nm)   短軸長 (mm)   長軸長 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
N-BK7 50/50 400 - 700 12.50 18.68 1.00
N-BK7 50/50 700 - 1100 12.50 18.68 1.00
N-BK7 50/50 400 - 700 25.00 36.36 1.00
N-BK7 50/50 700 - 1100 25.00 36.36 1.00
N-BK7 50/50 400 - 700 50.00 71.71 1.00
N-BK7 50/50 700 - 1100 50.00 71.71 1.00

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう