製品がカートに追加されました

Effilux SWIR LED リングライト

Effilux SWIR LED リングライト

Effilux SWIR LED リングライト

×
  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 調節可能な照射角度

Effilux SWIR LED リングライトは、マシンビジョン、選別、およびシリコン検査アプリケーションに向けて、強力かつ均一なライティングを行います。1050、1200、1300、1450、1550、および1650nmの波長でラインナップします。このLED リングライトは、柔軟性の向上にむけて、レンズポジションや照射角度が調節可能です。Effilux SWIR LED リングライトは、TECHSPEC® Cシリーズ SWIR 固定焦点レンズ、TECHSPEC® SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ、およびLUCID Vision Labs Triton™ GigE PoE SWIR カメラあるいはTeledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR カメラを利用するアプリケーションに対する理想的なアイテムです。

補足: リングライトライトには、半拡散ウインドウと25°レンズポジションキットを1個ずつ付属です。本製品を駆動する際は、別売りのパワーサプライ #73-409 をご使用ください。

共通仕様

LEDの数:
-
照明タイプ:
LED Illuminator
均一性 (%):
>90%
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Strobed or Constant
内径 (mm):
58.0
寸法 (mm):
151.0 W x 117.0 L x 40.0 H
自重 (g):
400
アクティブエリア (mm):
100 x 100
カラー:
SWIR
コネクター:
M12, 5 pins
入力電圧 (V):
24V DC
マウント:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)
動作温度 (°C):
-10 to 50
環境保護等級:
IP65

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Effilux SWIR LED リングライト 58mm ID 1050nm
Effilux SWIR LED リングライト 58mm ID 1200nm
Effilux SWIR LED リングライト 58mm ID 1300nm
Effilux SWIR LED リングライト 58mm ID 1450nm
Effilux SWIR LED リングライト 58mm ID 1550nm
Effilux SWIR LED リングライト 58mm ID 1650nm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M12 メス - バラ線 5ピンケーブル (2M長) #34-870 ¥5,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 New ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12 メス - オス 5ピンケーブル (2M長) #34-869 ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトアングル設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-868 ¥31,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
垂直設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-867 ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux RGB LED Lights #15-876 ¥58,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 ¥40,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Swivel Mounting Accessory #34-889 ¥10,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M6用 Tナット (M6 x 14ねじ付属) #34-888 ¥1,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
偏光板アクセサリー - リングライト用 #34-866 ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥31,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program