製品がカートに追加されました

EO パワー & エネルギーセンサー

#89-312

#89-312 #89-313 #89-590 +6
×

 EO パワー & エネルギーセンサーは、ビーム解析用に素早い応答時間と正確な計測を実現します。広帯域用コーティングを施した万能的なパイロエレクトリック型エネルギーセンサーは、低~高パワー密度用に最適化されています。フォトダイオードやサーモパイル型センサー、そしてボリュームアブソーバーは、ナノワットから数百ワット級までのレーザーパワー用に用いることができます。

商品一覧

 センサータイプ   波長範囲 (nm)   ノイズレベル   最大入射ビームパワー (W)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Silicon 210 - 1080 10 pW 0.011
Silicon 420 - 1080 10 pW 0.3
Thermopile 190 - 20000 0.5 μW 3
Thermopile 190 - 20000 1 mW 15
Thermopile 190 - 20000 1 mW 50
Thermopile 190 - 20000 3 mW 110
Thermopile 190 - 20000 15 mW 300
Pyroelectric 190 - 20000 4 μJ 5
Pyroelectric 190 - 20000 4 μJ 5
Pyroelectric 190 - 20000 10 μJ 20

商品説明

Edmund Optics® Power and Energy Detectors feature high-performance pyroelectric infrared sensors and other detector technologies designed for accurate laser power and energy measurements across UV, visible, and IR spectra. These detectors are ideal for applications requiring precise monitoring of continuous-wave (CW), pulsed, or modulated laser output. These energy and power detectors have fast response times, are plug-and-play ready, and provide reliable readings across different wavelength bands and power ranges.

This detector family includes three core sensor types—silicon, thermopile, and pyroelectric—each optimized for specific measurement needs. Silicon detectors offer high sensitivity and fast response for low-power, visible to NIR CW lasers. Thermopile detectors provide a broadband, flat spectral response ideal for measuring average power from CW and high-power lasers, including in the mid-IR range. Pyroelectric detectors are designed for pulsed laser measurements, detecting rapid thermal changes for accurate energy readings. Choosing the right detector depends on your laser source and measurement goals, and Edmund Optics provides technical guidance and support to help you make the best selection.

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
パイロエレクトリック型センサー LIDT テスト用ターゲット, 5パック #15-270 ¥59,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パイロエレクトリック型センサー LIDT テスト用ターゲット, バラ売リ #15-267 ¥14,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう