当社ではこの種類のCookieは使用していません。
EO レーザーパワー & エネルギーメーターは、様々なユーザー案件に対応するため、複数のモデルを用意しています。洗練されたプレミア パワー & エネルギーメーターは、EO パワー & エネルギーセンサーのどのモデルで検出した光も読み取り、640 x 480画素で対角14cmサイズのカラータッチスクリーン式ディスプレイを装備します。本機は、直感的な操作感に加えて、標準偏差やRMS/p-p算出、パルス数や繰り返しレートといった複数のリアルタイム統計機能を装備し、データをUSBメモリスティックに直接保存するといったことも可能です。デラックスレーザーパワーメーターは、サーモパイルやフォトダイオード型センサーとの使用向けにデザインされています。デラックスパワーメーターのエルゴノミックで低消費なデザインは、単3電池4本駆動で670時間動作でき、76 x 57mmサイズのディスプレイ装備で、全ての装備機能を一つのボタンで操作することができます。USB パワーメーターは、サーモパイルやフォトダイオード型センサーとの使用向けにデザインされ、付属のソフトウェアを用いてPCに直接つなぎ、USBポートからの電力供給も行います。
補足: 全機種に対して操作マニュアルがダウンロード可能です。
補足 | タイプ | PC インターフェース | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EO Premier Power/Energy Meter | Average Power, Single Shot Energy | USB, USB Key, Ethernet, RS-232, Analog Output, External Trigger | #89-306 | ¥327,600 見積依頼する |
|
||
EO Deluxe Power Meter | Average Power | None | #89-305 | ¥163,800 見積依頼する |
|
||
EO USB Power/Energy Meter | Average Power, Single Shot Energy | USB 2.0 | #89-307 | ¥130,900 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地