TECHSPEC® HEO シリーズ M12 マウントレンズは、高性能オプティクスをシールド加工した堅牢なハウジング内に実装しています。⅓型や½型センサー用に最適化された本レンズは、カメラとの接続用にM12 x 0.5のSマウントを採用します。IPX7 と IPX9K の IEC保護等級に適合するようデザインされた本レンズは、水深1メートルで30分間耐え、近距離-高圧の高温放水にも動作します。防水性、防塵性、耐霧性を兼ね備えたHEO シリーズレンズは、カメラとの密閉接続も可能にします。TECHSPEC HEO シリーズ M12 マウントレンズは、自動車などの耐環境アプリケーションに最適です。光学設計データの提供は、光学設計データ申請フォームでご申請ください。
補足:M12 マウントレンズ用のアクセサリー製品も各種用意しています。
焦点距離 (mm) | Fナンバー | 対応センサーフォーマット | WD (mm) | IR カットフィルター | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #58-840 | ¥15,250 数量 50+ ¥11,400 見積依頼する |
|
||
3.60 | f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #58-841 | ¥15,250 数量 50+ ¥11,400 見積依頼する |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #63-759 | ¥15,250 数量 50+ ¥11,400 見積依頼する |
|
||
2.20 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #58-844 | ¥15,250 数量 50+ ¥11,400 見積依頼する |
|
||
3.60 | f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #58-845 | ¥15,250 数量 50+ ¥11,400 見積依頼する |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #63-761 | ¥15,250 数量 50+ ¥11,400 見積依頼する |
|
エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。
Focal Length | A | B | C | D |
2.2mm | 21.0mm | 16.4mm | 2.2mm | 5.4mm |
3.6mm | 14.0mm | 14.1mm | 4.5mm | 4.5mm |
8.0mm | 14.0mm | 15.0mm | 8.7mm | 4.0mm |
![]() |
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地