製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

デュアルバンド 低GDD 超短パルス用ミラー

×
  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率 & 低群遅延分散 (GDD)
  • イオンビームスパッタリング (IBS) コーティングにより散乱と吸収を最小化
  • チタンサファイアとYbドーブレーザーの基本波と第二高調波の両方でほぼゼロの群遅延分散

TECHSPEC® デュアルバンド 低 GDD 超短パルス用ミラーは、チタンサファイアとYbドーブレーザーの基本波と第二高調波の両方に対し、高い反射率とほぼゼロの群遅延分散を維持します。イオンビームスパッタリング薄膜技術を利用する本ミラーは、 他の従来の薄膜工程で成膜されたミラーに多く見られる散乱や吸収損失を最小化します。TECHSPEC デュアルバンド 低 GDD 超短パルス用ミラーは、従来の多くのレーザーミラー使用時に維持することが困難だった超短パルスを維持するため、ビームステアリングアプリケーションによく用いられます。本ミラーは、第二高調波発生 (SHG) 顕微鏡や分光アプリケーション、また周波数分解光ゲート法 (FROG) 用に最適です。

共通仕様

基板裏面側:
Commercial Polish
平行度 (分):
<3
コーティングタイプ:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
入射角 (°):
45
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5

商品一覧

 直径 (mm)  設計波長 (nm)  波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 515, 1030 500 - 540, 1000 - 1070
25.40 515, 1030 500 - 540, 1000 - 1070
50.80 515, 1030 500 - 540, 1000 - 1070
12.70 400, 800 385 - 415, 770 - 830
25.40 400, 800 385 - 415, 770 - 830
50.80 400, 800 385 - 415, 770 - 830

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう