製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

デュアルバンド レーザーミラー

×
  • 設計波長で99%超の反射率
  • 繊細なレーザーアプリケーションに対応する10-5の表面品質
  • 532/1064nm, 635-670/1064nm or 800/1030nm の波長バンド
  • TECHSPEC® Nd:YAG レーザーミラーもラインナップ

TECHSPEC® デュアルバンド レーザーミラーは、高い反射率、優れた表面品質、そして精密な平面度で散乱効果を最小限に抑えます。各コーティングデザインは、高レーザー損傷閾値を実証するためにテストされ、パルスレーザーシステムとの互換性を確保します。合成石英基板を採用する本レーザーミラーは、卓越した熱的安定性を有し、様々な標準サイズでラインナップします。TECHSPEC® デュアルバンド レーザーミラーは、ラボやOEMレーザーシステムの両方のビームステアリングアプリケーションに最適です。このミラーは、Nd:YAGレーザーと赤や緑のガイドビーム用の532/1064nmと635-670/1064nm、また800/1030nmのデュアルバンドコーティングオプションでラインナップします。

共通仕様

有効径 (%):
>90
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
基板:
Fused Silica (Corning 7980)

商品一覧

設計波長 (nm)  直径 (mm)   全厚 (mm)  入射角 (°)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
532, 1064 12.50 3.00 45
532, 1064 12.50 6.00 45
532, 1064 12.70 6.35 45
532, 1064 25.00 3.00 45
532, 1064 25.00 6.00 45
532, 1064 25.40 6.35 45
532, 1064 50.00 10.00 45
532, 1064 50.80 9.53 45
532, 1064 76.20 12.70 45
532, 1064 50.80 6.35 45
532, 635, 650, 1064 12.70 6.35 45
532, 635, 650, 1064 12.70 6.35 0 - 45
532, 635, 650, 1064 25.40 6.35 45
532, 635, 650, 1064 25.40 6.35 0 - 45
532, 635, 650, 1064 50.80 9.53 45
532, 635, 650, 1064 50.80 9.53 0 - 45
635, 670, 1064 12.50 3.00 45
635, 670, 1064 12.50 6.00 45
635, 670, 1064 12.70 6.35 45
635, 670, 1064 25.00 3.00 45
635, 670, 1064 25.00 6.00 45
635, 670, 1064 25.40 6.35 45
635, 670, 1064 50.00 10.00 45
635, 670, 1064 50.80 6.35 45
635, 670, 1064 50.80 9.53 45
635, 670, 1064 76.20 12.70 45
800, 1030 12.70 6.35 45
800, 1030 12.70 6.35 0 - 45
800, 1030 25.40 6.35 45
800, 1030 25.40 6.35 0 - 45
800, 1030 50.80 9.53 45
800, 1030 50.80 9.53 0 - 45

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program