製品がカートに追加されました

二軸直尺スケールミクロメーター

×
  • 二軸 (X軸 & Y軸)デザイン
  • インチスケールとミリスケール
  • 2種類のガラス基板 (フロートガラス & オパールガラス)が選択可能
  • N.I.S.T.トレーサビリティの精度保証認定書が付いたN.I.S.Tバージョンも選択可能

 マシンビジョンシステムにより得られた画像の水平と垂直軸方向の大きさを、一時に校正する目的でデザインされました。ターゲットを回転したり、カメラのアスペクト比を補正することなく、校正できます。目盛分解能25μmのミリスケール (スケール長は25mm (水平)と15mm (垂直))と、同分解能0.001” (25.4μm)のインチスケール (スケール長は1インチ (水平)と0.6インチ (垂直))の2種類のスケールで構成されます。標準的な無色透明のフロートガラスを基板に用いたタイプと、透過/落射照明時に照明光を均一に拡散する乳白色オパールガラス基板タイプが選べます。どちらのタイプも、基板寸法は25.4mmL x 76.2mmW x 1.5mmTの共通サイズです。

共通仕様

目盛分解能 (mm):
Metric: 25μm
English: 1 mil (0.001")
寸法 (mm):
25.4 x 76.2
全厚 (mm):
1.50 ±0.100
寸法公差 (mm):
±0.100

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
二軸直尺スケールミクロメーター フロート 標準タイプ
二軸直尺スケールミクロメーター オパール 標準タイプ
二軸直尺スケールミクロメーター フロート NISTバージョン
二軸直尺スケールミクロメーター オパール NISTバージョン

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program