製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ダブプリズム

TECHSPEC® ダブプリズム

TECHSPEC® ダブプリズム

×
  • 180°の画像回転
  • 直立左右反転像を形成
  • 回転もしくは光軸を平行移動して元の方向に戻すのに最適

TECHSPEC® ダブプリズムは、他のプリズムにはないユニークな機能があります。プリズムの長手方向を軸に回転すると、出射面から得られる像は回転した角度の2倍回転します。最適な性能を得るために、ダブプリズムには平行光をご使用ください。どのダブプリズムも上面部は砂面仕上げで、全長が一番長い辺 (寸法Bで規定) は、面取り加工を施していないシャープなエッジになっています。TECHSPEC ダブプリズムは、未コート、反射防止コート付きの対角面、あるいはアルミコート付きの対角面で提供されます。アルミコート付きのダブプリズムは、対角面上に保護膜付きアルミコーティング (墨塗り加工で保護) を施し、軸を平行移動して元の方向に戻すのに理想的です。入射レーザービームをUターンさせます。 

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
基板:
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.50
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

商品一覧

 全高 (mm)   全長 (mm)   コーティング   波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.0 20.64 Uncoated -
5.0 20.64 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675
10.0 43.56 Uncoated -
10.0 43.56 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675
15.0 62.50 Uncoated -
15.0 62.50 Aluminum with protective overcoat 400 - 700
15.0 62.50 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675
18.0 76.10 Uncoated -
18.0 74.60 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675
20.0 79.80 Uncoated -
20.0 79.80 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675
25.0 103.18 Uncoated -
25.0 103.18 Aluminum with protective overcoat 400 - 700
25.0 103.18 VIS 0° (425-675nm) 425 - 675

商品説明

平行移動の変位量は、入射光線が対角面上の中心に入った時に、49mm (15mmサイズで) or 75mm (25mmサイズで) になります。アルミコート付きのTECHSPEC ダブプリズムは、カメラ後方やコーナー周辺のエリアを観察する画像システムに用いることができます (ただし実視野は寸法 A/ 寸法 Cで制限)。一方のシーンを他方のシーンに対してずらしたスプリット画像も用意することができます。

技術情報

未コートのダブプリズムの光路図
未コートのダブプリズムの光路図
未コートのダブプリズムの光路図
未コートのダブプリズムの光路図
アルミコート付きダブプリズムの光路図
アルミコート付きダブプリズムの光路図
ダブプリズムのトンネルダイアグラム
ダブプリズムのトンネルダイアグラム
ダブプリズムのトンネルダイアグラム
ダブプリズムのトンネルダイアグラム
イメージローテータープリズムとして機能する未コートのダブプリズム
イメージローテータープリズムとして機能する未コートのダブプリズム
再帰反射プリズムとして機能するアルミコート付きダブプリズム
再帰反射プリズムとして機能するアルミコート付きダブプリズム
 
商品コード A B C D
#32-998 5.00mm 20.64mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.56mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 62.50mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#49-427 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#32-554 20.00mm 79.80mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 103.18mm 25.00mm 35.36mm
#49-429
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program