製品がカートに追加されました

廉価版レーザーパワーメーター

×
  • 校正波長 632.8nm
  • 計測可能パワー ~20mW ( 計測精度±10%)

 0~20mWの範囲内でレーザーのパワーが計測できます。計測レンジは20μWから20mWまでの全4段階で、赤色He-Neレーザーの発振波長である632.8nmで予め校正されています。計測精度はどのレンジでも±10%です。本体から独立した受光ヘッド部とヘッド用スタンドを装備し、またチャートレコーダーやオシロスコープに接続できるバナナ出力端子 (アナログ信号)を装備し、10kHzまでの信号の検出/ 増幅を可能にします。ゼロオフセット計測可能。パワー計測は、本体前面にあるOn/Offスイッチを押している間のみ作動します。本体と受光ヘッド部を結ぶコードの長さは30cm。電池駆動方式 (DC9V電池 x 2本;付属)の採用により携帯性も十分です。格納箱と取扱説明書 (英文)付属。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう