このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きゲルマニウムウインドウは、耐久性を考慮してデザインされています。基板の片面側に高効率な広帯域反射防止コーティングを施し、他方の面に特別にデザインされたDLCコーティングを施した本ウインドウは、卓越した透過性と耐環境性があります。DLCコート面は、-80から+160°Fまでの温度サイクル、連続24時間の塩水噴霧、および砂との懸濁液混合物でも5,000回のワイパー振動に耐えるようデザインされています。さらに、TECHSPEC DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きゲルマニウムウインドウは、厳しい摩耗に対するMIL-C-675C 要件に適合しています。
コーティングの仕様 | ||
仕様 | AR コーティング | DLC コーティング |
膜密着性 | MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1 に適合 | MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6 に適合 |
耐摩耗性 | MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3 で中程度 | MIL-C-675C Paragraph 4.5.10 を厳守 |
耐湿性 | MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2 に適合 | ≥24 時間 (MIL-C-675C paragraph 4.5.8 基準) |
耐塩溶解性 | - | ≥24 時間液浸 (MIL-C-675C paragraph 4.5.7 基準) |
耐塩水噴霧性 | - | ≥24 時間 (MIL-C-675C paragraph 4.5.9 基準) |
耐熱性 (°F) | -80 ~ +160 (MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 基準) | -80 ~ +160 (MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4 基準) |
耐溶解性 & 洗浄性 | MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2 に適合 | - |
耐ワイプ性 | - | ≥5,000 回のサンド / スラリー (TS-1888 基準) |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地