製品がカートに追加されました

照明付きデラックス直読マイクロスコープ

×
  • 40Xと100Xモデル; 10X 接眼レンズ付き
  • インチとミリの直読式直尺スケール内蔵
  • ラック & ピニオン式ピント調整機構

研究施設やワークショップ、またアッセンブリラインにおいて、試料の迅速で正確な計測を可能にする単眼マイクロスコープです。使用のレチクルにはインチとミリの両方の直尺スケールが施されています。接眼レンズにある視度調整機能により、レチクルの目盛りのピントをシャープに合わせることができ、試料の向きに合わせてレチクルの向きを回転することができます。電池駆動のペンライト型イルミネーター (着脱可能) 付属。ベース部 (着脱可能) は、部分カット処理がされており、試料の位置調整がしやすいデザインです。

補足:レチクルは着脱不可です。他のレチクルに変えることはできません。

共通仕様

照明タイプ:
Adjustable & removable, battery operated
Type of Focusing:
Rack and Pinion
補足:
Magnification includes 10X Eyepiece
全高 (mm):
200.00
自重 (g):
580.00

商品一覧

 倍率  WD (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
40X 15.0
100X 5.5

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
PEAK スペア用ペンライト #52-085 ¥6,000 数量 5+ ¥5,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program