製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダー

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders
×
  • レーザー波長用のARコート付き: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 1.5Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 回転式ピント調整機構で入射ビームの発散性を補正

TECHSPEC® Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダーは、材料加工や医療、或いは研究用を始めとする要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けデザインされています。コンパクトサイズの本ビームエキスパンダーは、市販されるレーザーの主要な発振波長で最適化され、λ/10 の透過波面精度を実現する高い透過波面性能があります。ハイパワーレーザーへの対応を確実にするため、このビームエキスパンダーは光学系内部でゴースト像を結ばないようデザインされています。TECHSPEC Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダーは、M30 x 1 のねじ込み式マウントを採用し、他の製品との接続も容易にします。単品購入だけでなく、大量購入時においても優れたバリューを提供できます。

TECHSPEC Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーもラインナップ。コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダー.も販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

532nm バージョンは、515nm のレーザーアプリケーションに対応し、1064nm バージョンは、1030nm, 1070nm, 1080nm のレーザーアプリケーションでの使用に最適です。

Fixed Laser Beam Expanders

共通仕様

入射角 (°):
0
ピント調整機構:
Rotating Optics

商品一覧

設計波長 (nm)  拡大力   波長範囲 (nm)   入射側開口径 (mm)   出射側開口径 (mm)   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
266 1.5X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 2X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 3X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 4X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 5X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 7X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 10X 250 - 280 7.5 32 Fused Silica
355 1.5X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 2X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 3X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 4X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 5X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 7X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 10X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 20X 340 - 380 4.5 32 Fused Silica
405 10X 375 - 435 7.5 26 Fused Silica
532 1.5X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 2X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 3X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 4X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 5X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 7X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 10X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 20X 500 - 570 4.5 32 Fused Silica
1064 1.5X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 2X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 3X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 4X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 5X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 7X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 10X 1000 - 1140 5.45 26 Fused Silica
1064 20X 1000 - 1140 4.5 32 Fused Silica
Broadband 2X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 3X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 2X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 3X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter #14-666 ¥5,800 数量 10+ ¥5,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Cマウント変換アダプター (M30メス → Cオス) #35-474 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M24 変換アダプター (M30メス → M24 x 0.5オス) #35-475 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M22 変換アダプター (M30メス → M22 x 0.75オス) #35-476 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M16 変換アダプター (M30メス → M16 x 0.75オス) #35-477 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
1.035" 変換アダプター (M30メス → 1.035" x 40オス) #35-478 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。