製品がカートに追加されました

シリンドリカルマイクロレンズアレイ

シリンドリカルマイクロレンズアレイ

シリンドリカルマイクロレンズアレイ

×
  • ノンガウスのラインパターンを生成
  • 光強度均一化に最適
  • 193nm~2.5μmで卓越した性能

シリンドリカルマイクロレンズアレイは、レーザーやハイパワーLEDを含む様々な光源の強度を均一化するために用いられます。スポットパターンを作る正方形マイクロレンズアレイとは異なり、ノンガウスのラインパターンを作り出すシリンドリカルマイクロレンズアレイは、UVからIRまでの溶接、穴あけ、あるいはレーザーアブレーション用途に最適です。未コート、VIS-NIR コート付き、またはUV-NIR コート付きでラインナップ。本レンズは、ファスト軸用コリメーターとしても使用することができます。

共通仕様

基板:
Fused Silica (Corning 7980)

商品一覧

 コーティング   寸法 (mm)   全厚 (mm)   ピッチ (μm)   発散角 (°)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Uncoated 10.0 x 10.0 1.20 250.00 ±6
Uncoated 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±1.1
Uncoated 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±10.1
Uncoated 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±1.3
Uncoated 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±2.2
Uncoated 10.0 x 10.0 1.00 500.00 ±3.2
Uncoated 12.0 x 12.0 2.00 500 2.3
Uncoated 12.0 x 12.0 2.00 500 3.7
Uncoated 12.0 x 12.0 2.00 500 6.0
Uncoated 20.0 x 20.0 2.00 800 0.3
Uncoated 20.0 x 20.0 2.00 800 1.7
Uncoated 20.0 x 20.0 2.00 800 1.9
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.20 250.00 ±6
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±1.1
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±10.1
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±1.3
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±2.2
VIS-NIR (400-1000nm) 10.0 x 10.0 1.00 500.00 ±3.2
VIS-NIR (400-1000nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 2.3
VIS-NIR (400-1000nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 3.7
VIS-NIR (400-1000nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 6.0
VIS-NIR (400-1000nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 0.3
VIS-NIR (400-1000nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 1.7
VIS-NIR (400-1000nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 1.9
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.20 250.00 ±6
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±1.1
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±1.3
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.20 500.00 ±2.2
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.00 500.00 ±3.2
UV-NIR (250-700nm) 10.0 x 10.0 1.20 300.00 ±10.1
UV-NIR (250-700nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 2.3
UV-NIR (250-700nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 3.7
UV-NIR (250-700nm) 12.0 x 12.0 2.00 500.00 6.0
UV-NIR (250-700nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 1.7
UV-NIR (250-700nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 0.3
UV-NIR (250-700nm) 20.0 x 20.0 2.00 800.00 1.9

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program