製品がカートに追加されました
Top Seller

プリアンプモジュール

プリアンプモジュール

プリアンプモジュール

×
  • 小さな電流を使用可能な電圧に変換
  • 可変ゲイン
  • 高速応答 & 低ノイズデザイン

プリアンプモジュールは、フォトダイオードや光電子増倍管から得られた微小な光電流を低ノイズで増幅し、電圧に変換する機能を有します。低ノイズと高速応答アンプをラインナップし、どちらも可変ゲイン機能を装備します。低ノイズアンプモデルは、AC/DCカップリングの切り換え機能やバイアス電圧のオフセット調節機能、及び10Hzのローパスフィルターを装備した2段階の低ノイズアンプです。高速応答モデルもAC/DCカップリングの切り換え機能、ベースライン補正用のオフセット調節機能、高速フォトダイオードとの使用に向けたバイアス調節機能、及びローパスフィルターの選択機能 (10MHz/1MHz) を装備します。

補足: 本製品は、指定のパワーサプライが必要になりますが、日本国内では現在販売しておりません。予めご了承ください。

共通仕様

リモートコントロール:
Yes
自重 (g):
320.00
入力電流ノイズ (fA/√Hz):
See datasheet
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180
動作温度 (°C):
0 to +60

商品一覧

 トランスインピーダンスゲイン (Ω)   入力電流ノイズ (fA/√Hz)   バイアス電圧調節範囲   リモートコントロール   パスバンド幅 (-3 db)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
103 - 1011 (adjustable in decade steps) See datasheet Adjustable by trimpot Yes 500KHz max.
102 - 108 (adjustable in decade steps) See datasheet Adjustable by trimpot Yes 200MHz max.
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program