製品がカートに追加されました

クロスラインパターン コンパレーター用レチクル

実線クロスライン

実線クロスライン 破線クロスライン
×
  • フィルム製レチクルよりも優れた安定性
  • 低反射クロム蒸着
  • 実線あるいは破線の十字線パターン

クロスラインパターン コンパレーター用レチクルは、曲げたわむことのあるフィルム製レチクルに比べて、より耐久性があります。低反射クロム蒸着のパターンにより、高コントラストで視認性に優れます。ガラス基板の片面側表面に施されたパターンは、測定対象の試料に常に直接接触させて使用します。コンパレーターでこのパターンのピントを合わせて、正確な測定が可能になります。21mm径と27mm径のレチクルは、当社の6Xと9Xのコンパレーターに対応します。26mm径と35mm径のレチクルは、Peak ブランドのコンパレーターPeak 照明付きクリアベースルーペに用いられます。拡大鏡とレチクルの組み合わせを選定する際は、拡大鏡に規定されている視野の大きさにご注意ください。例えば、5/8" (16mm) の視野が得られる12X コンパレーターに、¾" (20mm) のパターンサイズを持つレチクルの使用は、特にレチクルパターン全体をコンパレーター越しに観察したい場合には適さないかもしれません。 

共通仕様

ライン厚 (μm):
25.40 ±2.5
センタリング (mm):
±0.10
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10 (over active area)
平面度 (P-V):
3 - 4λ

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
コンパレーター用レチクル 実線クロスライン 21mm
コンパレーター用レチクル 21mm 破線クロスライン
コンパレーター用レチクル 実線クロスライン 26mm
コンパレーター用レチクル 実線クロスライン 27mm
コンパレーター用レチクル 実線クロスライン 35mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program