製品がカートに追加されました
Top Seller

光学用綿棒

3" Length Bag, Cotton-Tipped Swabs (1 Bag)

3 6
×
  • 毛羽立ちが少ない
  • 7.6cmと15.2cmのスティック長オプション
  • 袋売り、箱売り、ケース売りをラインナップ

市販の綿棒とは異なり、毛羽立ちが殆ど発生しないことから、光学的なクリーニング用途に最適です。1袋につき100本の綿棒が入っています。木製スティックの全長別に2種類 (7.6㎝と15.2㎝)をご用意しました。全長の長い15.2cm長タイプは、従来の綿棒では届きづらい場所の清掃も容易です。無殺菌。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
光学用綿棒 7.6CM 1袋売り (100本入)
光学用綿棒 7.6CM 1箱売り (10袋入)
光学用綿棒 7.6CM 1ケース売り (10箱入)
光学用綿棒 15.2CM 1袋売り (100本入)
光学用綿棒 15.2CM 1箱売り (10袋入)
光学用綿棒 15.2CM 1ケース売り (10箱入)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program