製品がカートに追加されました
Top Seller

ポーラコア ガラス偏光板

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

×
  • 近赤外 (NIR) で高消光比と低挿入損失
  • 化学的、物理的、および熱的損傷に対して高い耐性
  • ハイパワーアプリケーションに適応
  • 一連の標準サイズと特注オプション

Corning (コーニング) 社のポーラコア ガラス偏光板は、近赤外 (NIR) での波長で高い消光比と低い挿入損失が得られます。この直線偏光板は、共鳴吸収に基づく偏光メカニズムを提供するため、硼珪酸ガラス基板内に向きを揃えて伸延した銀結晶を含有します。この偏光メカニズムにより、不要な偏光方向の光が吸収され、迷光が排除されます。ポーラコア ガラス偏光板は、光の偏光、偏光した光の透過遮断、反射低減、画像のコントラスト改善、光強度の変調や制御、またはSN比の改善に用いることができます。この偏光板は、光通信や医療業界での偏光依存型光アイソレータや光変調器、およびその他の偏光ベースのデバイスへの実装に理想的です。

共通仕様

全厚 (mm):
0.50 ±0.05
寸法公差 (mm):
±0.1
ヌープ硬度 (kg/mm2):
480
ヤング率 (GPa):
58.605
ポアソン比:
0.21
入射角 (°):
0 ±5
基板:
Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
アッベ数 (vd):
57.6
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.5
比重 (g/cm3):
2.412

商品一覧

設計波長 (nm)  消光比   波長範囲 (nm)  表面品質  直径 (mm)   寸法 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
633 >10,000:1 630 - 700 40-20 - 5.0 x 5.0
633 >10,000:1 630 - 700 40-20 - 11.0 x 11.0
633 >10,000:1 630 - 700 40-20 12.50 -
633 >10,000:1 630 - 700 40-20 25.00 -
800 >10,000:1 740 - 860 40-20 - 5.0 x 5.0
800 >10,000:1 740 - 860 40-20 - 11.0 x 11.0
800 >10,000:1 740 - 860 40-20 12.50 -
800 >10,000:1 740 - 860 40-20 25.00 -
1060 >10,000:1 960 - 1160 40-20 - 5.0 x 5.0
1060 >10,000:1 960 - 1160 40-20 - 11.0 x 11.0
1060 >10,000:1 960 - 1160 40-20 12.50 -
1060 >10,000:1 960 - 1160 40-20 25.00 -
1550 >100,000:1 1510 - 1590 40-20 - 5.0 x 5.0
1550 >100,000:1 1510 - 1590 40-20 - 11.0 x 11.0
1550 >100,000:1 1510 - 1590 40-20 12.50 -
1550 >100,000:1 1510 - 1590 40-20 25.00 -
- >10,000:1 600 - 1100 40-20 - 5.0 x 5.0
- >10,000:1 600 - 1100 40-20 - 11.0 x 11.0
- >10,000:1 600 - 1100 40-20 12.50 -
- >10,000:1 600 - 1100 40-20 25.00 -

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。