製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

凸面ミラー

Convex Mirrors

×
  • 精密光学研磨面
  • λ/2の基板面精度
  • 豊富なコーティングオプション

TECHSPEC® 凸面ミラーは、色収差を生じさせることなくイメージングシステムの実視野を拡大するのに最適です。TECHSPEC 凸面ミラーは、λ/2の基板面精度を持つ精密光学研磨面により画質を維持します。本光学ミラーは、正立虚像を形成します。焦点距離が短くなるほどより大きな視野が得られ、反対に同距離が長くなるほどディストーションが少なくなります。

共通仕様

有効径 (%):
90.00
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.1
全厚公差 (mm):
±0.1
コーティングタイプ:
Metal
焦点距離公差 (%):
±2
基板:
基板面精度 :
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm)  コーティング  コーティング
スペック
 基板面精度    波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 -12.50 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -12.50 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -12.50 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -12.50 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
25.00 -25.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -25.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -25.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -25.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
25.00 -50.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -50.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -50.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -50.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
25.00 -100.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -100.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -100.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -100.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
25.00 -150.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -150.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -150.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -150.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
25.00 -200.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -200.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -200.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -200.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
50.00 -25.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
50.00 -25.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
50.00 -25.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
50.00 -25.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
50.00 -50.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
50.00 -50.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
50.00 -50.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
50.00 -50.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
50.00 -100.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
50.00 -100.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
50.00 -100.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
50.00 -100.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
50.00 -200.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
50.00 -200.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
50.00 -200.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
50.00 -200.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
50.00 -400.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
50.00 -400.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
50.00 -400.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
50.00 -400.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program