製品がカートに追加されました

連続可変濃度フィルター

×
  • 光学濃度が線形で連続的に可変
  • 2枚1組で用いることで 透過率のスムーズな調整が可能
  • 400 - 700nmでの使用に最適

連続可変濃度フィルターは、分光光度計、モノクロメーター、レーザーの正確な光量減衰・調整用に最適です。光学濃度は、本フィルターの長手方向に対して線形に変化しています。連続可変濃度フィルターを2枚1組ペアで用いることで、25.4mm径までの光線の透過率を非常にスムーズに変化させることができます。

共通仕様

寸法 (mm):
25.4 x 76.2
全長 (インチ):
3.00
全長 (mm):
76.20
全厚 (インチ):
0.063 ±0.01
全厚 (mm):
1.60 ±0.25
全幅 (インチ):
1.00
全幅 (mm):
25.40
構造:
Plate
入射角 (°):
0.00
基板:
Float Glass
コーティング:
Surface 1: Inconel
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700

商品一覧

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう