製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

コーンミラー

×
  • 360°全方向のアプリケーションに理想的
  • ±6' の頂角公差
  • ミラー用増反射膜にアルミコート (保護膜付き)を採用

円錐形状部に金属膜を施したコーンミラーは、360°全方向への照明や画像処理用途に広く利用されます。円錐面と反対側の断面は鏡面仕上げ (外周部は面取り仕上げ)、側面部は砂面仕上げです。

商品一覧

 直径 (mm)   全長 (mm)   コーティング  コーティング
スペック
 波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10.00 10.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm 400 - 700

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう