製品がカートに追加されました

同心スクエアターゲット

×
  • 画像計測ソフトウェアのキャリブレーション用に最適
  • 1~50mmの同心状スクエアパターン
  • NIST トレーサビリティ認定書付属

画像処理用計測ソフトウェアの正確な校正用にデザインされました。1~50mm角の正方形パターン各種を同心状に配置しているため、様々な実視野寸法に対して使用することができます。標準的な無色透明のフロートガラスを基板に用いたタイプと、乳白色ソーダライムガラスを基板に用いたタイプが選べます。乳白色ガラスタイプは、不均一拡散光を有する透過照明に効果的です。どちらのタイプにも品質保証の重要性から、MIL-STD-45662Aに準拠したNIST (米国標準技術研究所)のトレーサビリティ認定書付きです。

共通仕様

パターンエリア (mm):
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
寸法 (mm):
76.2 x 76.2
コーティング:
Vacuum Deposited Chromium Oxide (specular reflectivity <5% @ 550nm)

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
同心スクエアターゲット フロート
同心スクエアターゲット 乳白色ソーダライムガラス
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program