製品がカートに追加されました

同心円パターンレチクル

×
  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 同心円パターン
  • B270 基板

 無色透明なガラス基板上に微細なスケールや幾何学的パターンを蒸着したものです。対物レンズによって得られた拡大像 (実像)は、通常接眼レンズ鏡筒内の所定の位置で結像します。レチクルをこの位置に固定し、対物レンズの像とレチクルのパターンを目レンズ越しに重ねて見ます。使用する接眼レンズに合わせて、外径 21mm (#51-031, #51-032)19mm (#54-423, #54-424)のレチクルをご用意しました。なおレチクルを接眼レンズに装着する際は、レチクルのパターンの蒸着面が対物レンズ側を向くように固定してください。

 なお同心円パターンには、1~10のインデックス付きです (5番目の同心円は点線状)。十字線長は12.5mm (一辺)です。

共通仕様

NIST 認証:
No
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.1
センタリング (mm):
0.1
基板:

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   全厚公差 (mm)   全体精度 (μm)   センタリング (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
19.00 1.50 ±0.1 ±10 0.1
19.00 1.50 ±0.1 ±5 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±5 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±10 0.1
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう