製品がカートに追加されました

ステンレス製ブレッドボード

×
  • ¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプ
  • 作業面に着磁性ステンレスプレート採用
  • 従来のステンレス製ブレッドボードに比べて軽量 (44kg/m²)

 作業面 (上下二面)に着磁性ステンレスプレートを採用した研究用に最適なブレッドボードです。標準的なアルミ製のものに比べて振動吸収性や剛性が高く、非共鳴のサイドパネルは通常の実験で気になるノイズや振動の発生を抑えます。マウント用のタップ穴は、¼-20UNCねじタイプとM6 ( x 1)ねじタイプが選べます。タップ穴はシールド処理されているため、作業面の清掃作業も容易です。なおタップ穴は下側の作業面には付いておりません。

共通仕様

全厚 (mm):
50.00
構造:
Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
コアセルエリア (cm2):
≤3
平面度 (mm):
0.13

商品一覧

 タイプ   全長 (インチ)   全長 (mm)   全幅 (インチ)   全幅 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
English 23.0 - 19.0 - 50.00
English 47.0 - 19.0 - 50.00
English 23.0 - 23.0 - 50.00
English 35.0 - 23.0 - 50.00
English 47.0 - 23.0 - 50.00
English 47.0 - 35.0 - 50.00
Metric - 1,200.00 - 450.00 50.00
Metric - 600.00 - 450.00 50.00
Metric - 1,200.00 - 600.00 50.00
Metric - 600.00 - 600.00 50.00
Metric - 900.00 - 600.00 50.00
Metric - 1,200.00 - 900.00 50.00

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program